(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de VNT (barra del sistema)

Tipo de VNT (barra del sistema)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· rε: 0.05+0/ - 0.02
· Dimensión H (mm): 3.9
· Dimensión L1 (mm): 30.8
· Dimensión L2 (mm): 11

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VNTR045-11-KW10
VNTR045-11-PR1225
VNTR060-11-KW10
VNTR060-11-PR1225
VNTR060-11-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material φA F
(mm)
S
(mm)
d
(mm)
Hilo métrico (Hilo nominal) Hilo métrico (paso mm) Tornillo Unificado (Rosca Nominal) Tornillo unificado (paso (hilos / pulgada))
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

KW104.53.61.30.6M6 o mayorP0.75~P1.251/4-20UNC, 1/4-28UNF o mayor28 a 20
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PR12254.53.61.30.6M6 o mayorP0.75~P1.251/4-20UNC, 1/4-28UNF o mayor28 a 20
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

KW1064.61.60.8M8 o mayorP0.75~P1.505/16-18UNC, 5/16-24UNF o más24 a 18
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PR122564.61.60.8M8 o mayorP0.75~P1.505/16-18UNC, 5/16-24UNF o más24 a 18
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

PR93064.61.60.8M8 o mayorP0.75~P1.505/16-18UNC, 5/16-24UNF o más24 a 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha 0.05+0/-0.02 H(mm) 3.9
L1(mm) 30.8 L2(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico