(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca CoroDrill 460, recubierta de TiAlN

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca CoroDrill 460, recubierta de TiAlN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un taladro sólido de carburo altamente versátil.
· Debido a que solo se puede usar una unidad para realizar perforaciones en cualquier tipo de material de trabajo, el inventario de perforación se puede reducir y el tiempo de configuración también se puede acortar.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: acero en general, acero inoxidable, hierro fundido, aleación ligera.
· Para taladrar cualquier tipo de pieza de trabajo.
· Para taladrar piezas mixtas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

460.1-0805-040A1-XM-GC34

Número de Parte
460.1-0805-040A1-XM-GC34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 8.05 Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 103
Tipo de recubrimiento TiAlN Trusco Code 608-5636

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 460.1-0805-040A1-XM-GC34 de la serie Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, broca CoroDrill 460, recubierta de TiAlN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico