(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca para viga, VN-DTD

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, broca para viga, VN-DTD
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-DTD-010
VN-DTD-011
VN-DTD-012
VN-DTD-013
VN-DTD-014
VN-DTD-015
VN-DTD-016
VN-DTD-017
VN-DTD-018
VN-DTD-019
VN-DTD-020
VN-DTD-021
VN-DTD-022
VN-DTD-023
VN-DTD-024
VN-DTD-025
VN-DTD-026
VN-DTD-027
VN-DTD-028
VN-DTD-029
VN-DTD-030
VN-DTD-031
VN-DTD-032
VN-DTD-033
VN-DTD-034
VN-DTD-035
VN-DTD-036
VN-DTD-037
VN-DTD-038
VN-DTD-039
VN-DTD-040
VN-DTD-041
VN-DTD-042
VN-DTD-043
VN-DTD-044
VN-DTD-045
VN-DTD-046
VN-DTD-047
VN-DTD-048
VN-DTD-049
VN-DTD-050
VN-DTD-051
VN-DTD-052
VN-DTD-053
VN-DTD-054
VN-DTD-055
VN-DTD-056
VN-DTD-057
VN-DTD-058
VN-DTD-059
VN-DTD-060
VN-DTD-065
VN-DTD-070
VN-DTD-075
VN-DTD-080
VN-DTD-085
VN-DTD-090
VN-DTD-095
VN-DTD-100
VN-DTD-105
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / Ds
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120751
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.120751
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.220751
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.320751
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.420751
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.520752
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.620752
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.720752
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.820752
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.920752
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2301002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.1301002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.2301002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.3301002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.4301002
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5301003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.6301003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7301003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.8301003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.9301003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3401203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.1401203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.2401203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3401203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.4401203
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.7401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.8401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.9401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.4401204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5401205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.6401205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.7401205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.8401205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.9401205
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5601505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.1601505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.2601505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3601505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.4601505
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.6601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.7601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.8601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.9601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6601506
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5601507
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7601507
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.5601508
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8801808
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.5801809
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9802009
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.58020010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108020010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.58020011

Cargando…

Información básica

material de trabajo Aluminio / Grafito Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Con / sin orificio de aceite NA Características En comparación con el taladro de diamante convencional, debido a que es un tipo integral, puede girarse 30 ° contra el filo de corte, por lo que es posible el mecanizado a alta velocidad, la resistencia del filo es alta, se elimina la caída del diamante, un acabado limpio Se puede obtener la superficie y las virutas se pueden descargar sin problemas.
Aplicación de mecanizado Perforación Especificaciones Ángulo de torsión 30 °, profundidad efectiva de mecanizado 3xDc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico