(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vaso de precipitados TPX® (con asa)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1052E

Número de Parte
1052E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Vaso / Vaso Medidor Capacidad(ml) 200 Material TPX
Una gradación(ml) 20 Diámetro externo(mm) 70 Altura(mm) 92
Código JAN 4560277210299 Trusco Code 291-6649 Temperatura, resistente al calor(°C) 170
Detalles de la especificación Con mango, con escala Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico