(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - modelo estándar, acero inoxidable, GVC

Pie de rey - modelo estándar, acero inoxidable, GVC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Dimensión I (mm): 3.7
· Dimensión J (mm): 2±0.3

PDF

Número de Parte
GVC-15
GVC-20
GVC-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1501502287716.5405330163140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 20020029090.519506031173.5210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

201~300300403111226467.535204380

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Con / sin barra de profundidad Disponible
I(mm) 3.7 J(mm) 2±0.3 K(mm) 6±1
L(mm) 1.3±0.1 Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Error instrumental(mm) ±0.05
Material Acero inoxidable (acabado plateado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico