(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de 2 brazos serie 20

Extractor de 2 brazos serie 20

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Extractor de 2 brazos serie 20
  • Extractor de 2 brazos serie 20
  • Extractor de 2 brazos serie 20
  • Extractor de 2 brazos serie 20
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extractor de 2 brazos serie 20, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20-3-3
20-20
20-30-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Capacidad (excluyendo el interior)
(mm)
Largo del brazo
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250180-340300----4021176466724-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-3-T; Brazo No .: 3-300-P
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25-200100-2601504-924187.540211760100883100Perno central Parte No .: 621220; Hombro Parte No .: 20-20-T; Brazo Parte No .: 2-150-P
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

350180-440300----4021176466809-Perno central Parte No .: 626280; Hombro Parte No .: 20-30-T; Brazo No .: 3-300-P

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico