(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto extractor universal

Conjunto extractor universal

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]
Ideal para extraer ruedas, rodamientos de bolas y piñones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-204-V-210-1

Número de Parte
K-204-V-210-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo 204 V: extractor de carrera interno (capacidad de extracción: 15-90 mm, longitud del brazo: 100 mm), 210-1: extractor separador (capacidad de extracción: 15-95 mm, longitud del brazo: 170 mm) Código JAN 4021176100536 Establecer contenido Extractor de carrera interno de 204 V, extractor de separación 210-1, llave combinada (1007-17/1007-22), llave en T (225-150)
Características Ideal para extraer rodamientos de ruedas, rodamientos de bolas, piñones, etc. Solo para 210-1 es posible cambiar el grosor de la garra (garra estándar / delgada) cambiando el brazo al revés. Fije firmemente el brazo con una abrazadera lateral. La garra entra en un espacio estrecho y se agarra con firmeza, y está especialmente diseñada en comparación con otros extractores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico