(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soldador precalentado TQ-95

Soldador precalentado TQ-95

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: soldador electrico
· Admite soldadura sin plomo: x
· Temperatura máxima°C: 560
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: TQ-77RT-B

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TQ-95

Número de Parte
TQ-95
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador eléctrico Soldadura sin plomo compatible × Temperatura máxima (° C) 560
Longitud total(mm) 210 El consumo de energía(W) 15/90 Fuente de alimentación(V) AC100
Punta de soldador accesorio TQ-77RT-B Trusco Code 364-2305 Características Se utiliza un agarre ergonómico diseñado en base a la ergonomía. Está diseñado para enfocarse fácilmente en la punta del soldador para que pueda concentrarse en las operaciones.
Masa(g) 65 Cable 1,5 m Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TQ-95 de la serie Soldador precalentado TQ-95.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico