(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 150 Compatible con soldadura sin plomo

Tipo de gas Soldador inalámbrico Kotelyzer 150 Compatible con soldadura sin plomo
  • Descuento por volumen

Punta de soldador accesorio: 72-01-07
cantidad de contenido: 1 juego
Característica: Funciones de soldador, calentador de aire y antorcha (3 funciones) incluidas para mayor potencia. Cauterizador tipo reforzado 70 potenciado un nivel. Para trabajos de tuberías, soldadura de placas de metal, soldadura fuerte con plata y tubos termorretráctiles que requieren mayor potencia y un uso prolongado y continuo. Ideal para soldadura electrónica, soldadura de comunicaciones y trabajos de soldadura fuerte con plata.
código de enero: 4933505966723
Masa: 190/juego
Temperatura máxima (°C): 510 (soldador)/ 630 (Golpe caliente)
Longitud total: 285
Modelo del Producto: Soldador inalámbrico
Cantidad de gas llenado: 63
Establecer contenido: Cuerpo de hierro, punta de soplado en caliente, termorretráctil, tapa de punta de hierro
Especificación: Soldador eléctrico equivalente a 200 W.
Admite soldadura sin plomo: ○
Tiempo de uso continuo: 70
Código Trusco: 276-5144
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soldador inalámbrico de tipo gas Kotelyzer 150 compatible con soldadura sin plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

72A

Número de Parte
72A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 juego

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador inalámbrico Soldadura sin plomo compatible Temperatura máxima (° C) 510 (soldador) / 630 (golpe caliente)
Longitud total(mm) 285 Punta de soldador accesorio 72-01-07 Tiempo de uso continuo(Minuto) 70
Cantidad de gas lleno(ml) 63 Código JAN 4933505966723 Trusco Code 276-5144
Masa(g) 190/set Características Funciones de soldador, calentador de aire y antorcha (3 funciones) incluidas para aumentar la potencia. Tipo reforzado cauterizador 70 alimentado un nivel. Para tuberías, soldadura de placas de metal, soldadura fuerte de plata y tubos de contracción térmica que requieren una mayor potencia y un uso prolongado y continuo. Ideal para soldadura electrónica, soldadura de comunicaciones y trabajos de soldadura de plata. Especificaciones Soldador eléctrico 200 W equivalente
Establecer contenido Cuerpo de hierro, punta de soplado caliente, termocontraíble, tapa de punta de hierro Cantidad de contenido 1 juego

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico