(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Tamaño de lente (mm): 190 × 260 × 45
· Masa (sol): 100
· Solicitud: Para montaje e inspección de piezas de precisión, etc.
· Característica: · El cinturón se puede sujetar a la cabeza, facilitando el uso cómodo de ambas manos para trabajos detallados. · La unidad base está hecha de resina ABS liviana y cuenta con sujetadores de superficie para facilitar su instalación y extracción.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
RX-59
tipo de producto | Cabeza lupa | Aumento(veces) | 2 / 3 / 1.5 | Tamaño de la lente(mm) | 190×260×45 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 100 | Aplicación | Para el montaje e inspección de piezas de precisión, etc. | Características | · El cinturón se puede abrochar en la cabeza, lo que facilita el uso conveniente de ambas manos para un trabajo detallado. · La unidad base está hecha de resina ABS ligera, equipada con sujetadores de superficie para facilitar su montaje y extracción. |
Material | Lente: resina acrílica; Cuerpo principal: resina ABS |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RX-59 de la serie Cabeza Lupa RX-58/59.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente