(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de punta de taladro deslizante

Medidor de punta de taladro deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Rango de medicion: 118°
· Material: Acero
· Error del instrumento: ±1.5
· Masa (sol): 150
· Característica 1: · La medición del ángulo de la punta de la hoja de perforación se puede tomar desde ⌀3 a 40 mm deslizando la escala deslizante hacia arriba y hacia abajo. · Acabado plateado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-118

 
Número de Parte
S-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion 118° Material Acero inoxidable Error de instrumento ±1.5
Masa(g) 150 Características 1 · La medición del ángulo de la punta de la hoja de perforación se puede tomar de ø3 a 40 mm deslizando la escala del deslizador hacia arriba y hacia abajo. · Acabado plateado Aplicación Para mantener y gestionar el ángulo del filo de la cuchilla del taladro.
Especificaciones Diámetro del taladro de medición: 3–40 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-118 de la serie Medidor de punta de taladro deslizante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico