(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Calibre de pasador
· Clasificación de conjunto/artículo único: Establecer producto
· Material: Acero calibre
· Clasificación de dimensiones (mm): calibre de 0,01 mm
· Característica: · Este es un juego que consta de un vástago de plástico con un calibre de pasador de la serie AA incorporado. · Las mediciones se pueden tomar con las manos desnudas y no se transfiere contaminación al medidor desde las manos ya que la unidad cuenta con un vástago. Además
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AG-0A |
AG-0B |
AG-1A |
AG-1B |
AG-2A |
AG-2B |
AG-3A |
AG-3B |
AG-4A |
AG-4B |
AG-5A |
AG-5B |
AG-6A |
AG-6B |
AG-7A |
AG-7B |
AG-8A |
AG-8B |
AG-9A |
AG-9B |
Cargando…
tipo de producto | Pin calibre | Conjunto / Categoría de artículo individual | Establecer producto | Material | Calibre de acero |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de dimensiones(mm) | Calibre 0.01 mm | Precisión de diámetro(μm) | ±1.0 | Dureza(HV) | 650 o más |
Redondez cilíndrica(μm) | 0.5 | Características | · Este es un conjunto que consiste en un vástago de plástico con un calibre de pasador serie AA integrado. · Las mediciones se pueden tomar con las manos desnudas y no se transfiere contaminación al medidor desde las manos ya que la unidad cuenta con un vástago. Además, hay menos variación de temperatura debido a la temperatura corporal y se maneja fácilmente. · El tamaño del calibre está impreso en el vástago. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente