(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de radio: tipo de superficie convexa/cóncava, acero al carbono, RG-32/34

Medidores de radio: tipo de superficie convexa/cóncava, acero al carbono, RG-32/34
  • Descuento por volumen

· Exactitud: ±0.1
· Solicitud: Se utiliza para inspeccionar partes redondeadas de moldes, plantillas, moldes de madera, etc.
· Material: Acero al carbono para estructura mecánica
· Característica: Las hojas convexas y cóncavas se almacenan a la izquierda y a la derecha, respectivamente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RG-34

 
Número de Parte
RG-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Piezas(pieza) 34 Establecer contenido, dimensiones R(mm) Hasta 1.0-3.0 (incrementos de 0.25), hasta 3.5-7.0 (incrementos de 0.5) Exactitud ±0.1
Masa(g) 65 Aplicación Se utiliza para la inspección de partes redondeadas de moldes, plantillas, moldes de madera, etc. Material Acero al carbono para estructura mecánica
Características Las hojas convexas y cóncavas se almacenan a la izquierda y a la derecha, respectivamente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RG-34 de la serie Medidores de radio: tipo de superficie convexa/cóncava, acero al carbono, RG-32/34.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico