(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición

Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Solicitud: Un calibre limitador utilizado en conexión con una junta de junta anular para juzgar si el ancho de la ranura de la brida es pasa/falla.
· Especificación: · El estándar para GO/NOT está de acuerdo con JPI-7S-23.
· Tolerancia del ancho de la ranura de la brida (mm): ±0.20
· Tolerancia de profundidad de ranura de brida (mm): 0 a +0,41
· Diferencia de ángulo permitida (°): ±0.5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSW-4

 
Número de Parte
GSW-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de ranura de brida(mm) 19.84 Profundidad de ranura de brida(mm) 12.70 Radio de la esquina de la parte inferior del surco de la brida 1.5
Masa(g) 22 Aplicación Un medidor de limitación utilizado en la unión con una junta de junta de anillo para juzgar el paso / falla del ancho de la ranura de la brida. Especificaciones · El estándar para GO/NOT está de acuerdo con JPI-7S-23.
Número de anillo compatible 42、47、70、74、88、89、93、94、95 Ancho de ranura de brida Tolerancia(mm) ±0.20 Tolerancia de profundidad de ranura de brida(mm) 0 a +0,41
Tolerancia del radio de la esquina de la parte inferior del surco de la brida(mm) +0.8 Diferencia de ángulo permitida(°) ±0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSW-4 de la serie Ancho de ranura de la junta Medidor de límite de medición.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico