(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pie de rey - escala rápida, GVC-KDS

Pie de rey - escala rápida, GVC-KDS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 150
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.05

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GVC-15KDS

 
Número de Parte
GVC-15KDS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Con / sin barra de profundidad Disponible Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Longitud máxima medida(mm) 150
Error instrumental(mm) ±0.05 Material Acero inoxidable Características · La escala principal contiene graduaciones incrementales de 1 mm para una fácil visualización, así como graduaciones escalonadas. · Los valores pueden obtenerse instantáneamente con un número acumulado de graduaciones de puntos de +2 mm. · Al incluir graduaciones de números decimales de la subescala, la lectura directa con la escala principal se vuelve simple. El tipo de color del número de escala principal mejora la visualización y el diseño.
Masa(g) 140 Aplicación · Externo · Interno · Diferencia de nivel · Medición de profundidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GVC-15KDS de la serie Pie de rey - escala rápida, GVC-KDS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico