(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de carburo con 2 flautas y fresado en V con fresa en V 90 ° E107X

Fresas de carburo con 2 flautas y fresado en V con fresa en V 90 ° E107X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Ángulo de punta (θ): 90
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Otros
· Material: MG

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E107X-0.5
E107X-0.6
E107X-0.8
E107X-1
E107X-1.2
E107X-1.5
E107X-1.8
E107X-2
E107X-2.5
E107X-3
E107X-5
E107X-6
E107X-8
E107X-10
E107X-12
E107X-16
E107X-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.51383
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.61.2383
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.81.6383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12383
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.22.4383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53383
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.83.6383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.55383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

512506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

816608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12247512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163210016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Material MG Detalles de revestimiento AlTiN Ángulo de torsión(°) 30
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico