(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas, espiral de 30 °

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas, espiral de 30 °

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de todo, desde el posicionamiento hasta el chaflán en un solo disparo

  • Sin recubrimiento
  • Aluminio
  • 2 flautas

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas, espiral de 30 °: imagen relacionada

Número de Parte
SEC-ALCMEM3-90
SEC-ALCMEM4-90
SEC-ALCMEM6-90
SEC-ALCMEM8-90
SEC-ALCMEM10-90
SEC-ALCMEM12-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(mm)
Diámetro de caña (d) Longitud total L Longitud de ranura ℓ
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

445010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12127526

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de chaflán de carburo para mecanizado de aluminio, 2 flautas, espiral de 30 °: imagen relacionada

MNúmero de odel   Ddoble ángulo
θ
Longitud de la ranura
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Diámetro externo
D
SEC-ALCMEM 3 90° 8 50 3
4 90° 10 50 4
6 90° 15 60 6
8 90° 18 60 8
10 90° 22 65 10
12 90° 26 75 12


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Tiene una punta que tiene forma para que sea difícil de dañar al descargar chips con alta eficiencia, lo que permite todo, desde el posicionamiento
(= centrado) hasta el biselado que se logra con solo una unidad.
Tiene un filo afilado que evita el borde acumulado que es exclusivo del aluminio.
El grosor del núcleo de la punta es de aproximadamente 0.1D (1/10 de diámetro de la cuchilla), por lo que no puede usarse para el procesamiento de ranuras en V.

Información básica

Usar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal Doble ángulo (θ) 90 Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina
Hoja simple / hoja doble Single Blade Disponibilidad de cuchillas periféricas Ninguno Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de revestimiento Ninguno Tolerancia de diámetro 0 – -0.02 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico