(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresas de carburo con 4 flautas, radio de esquina dividida variable, fresa de extremo medio, 30 ° B258X

Fresas de carburo con 4 flautas, radio de esquina dividida variable, fresa de extremo medio, 30 ° B258X

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Precisión R (µm): 0 to -20
· Material: UMG

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B258X-3-R0.1
B258X-3-R0.2
B258X-3-R0.3
B258X-3-R0.5
B258X-4-R0.1
B258X-4-R0.2
B258X-4-R0.3
B258X-4-R0.5
B258X-4-R1
B258X-6-R0.2
B258X-6-R0.3
B258X-6-R0.5
B258X-6-R1
B258X-6-R1.5
B258X-6-R2
B258X-8-R0.2
B258X-8-R0.3
B258X-8-R0.5
B258X-8-R1
B258X-8-R1.5
B258X-8-R2
B258X-8-R3
B258X-10-R0.2
B258X-10-R0.3
B258X-10-R0.5
B258X-10-R1
B258X-10-R1.5
B258X-10-R2
B258X-10-R3
B258X-12-R0.2
B258X-12-R0.3
B258X-12-R0.5
B258X-12-R1
B258X-12-R1.5
B258X-12-R2
B258X-12-R3
B258X-16-R0.5
B258X-16-R1
B258X-16-R1.5
B258X-16-R2
B258X-16-R3
B258X-16-R4
B258X-20-R0.5
B258X-20-R1
B258X-20-R1.5
B258X-20-R2
B258X-20-R3
B258X-20-R4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.110503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.210503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.310503
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.510503
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.115604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.215604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.315604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.515604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4115604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.220806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.320806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60.520806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6120806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61.520806
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6220806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.2251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.3251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80.5251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.5251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83251008
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.23010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.33010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.53010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.53010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1023010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1033010010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.23511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.33511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120.53511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1213511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

121.53511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1223511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1233511012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160.55014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1615014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

161.55014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1625014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1635014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1645014016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

200.55516020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2015516020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.55516020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2025516020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2035516020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2045516020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre / Grafito / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Radio
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Superficie curva Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0~-20
Material UMG Detalles de revestimiento AlTiN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico