(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de avance Fresa 38 °/41 ° E141-3.0HX

Carburo 4-Flauta Variable División Variable Extremo de avance Fresa 38 °/41 ° E141-3.0HX

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: AlTiCrN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E141-3.0HX-1
E141-3.0HX-1.5
E141-3.0HX-2
E141-3.0HX-2.5
E141-3.0HX-3
E141-3.0HX-3.5
E141-3.0HX-4
E141-3.0HX-4.5
E141-3.0HX-5
E141-3.0HX-5.5
E141-3.0HX-6
E141-3.0HX-8
E141-3.0HX-10
E141-3.0HX-12
E141-3.0HX-16
E141-3.0HX-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.510.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.513.5650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

515650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.516.5650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

824865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados / Avellanado Forma de punta de cuchilla Con plomo Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Detalles de revestimiento AlTiCrN Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02 Detalles del ángulo de torsión 38°/41°
Material MG

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico