(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Escala / Lupa

Escala / Lupa
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para la inspección de superficies de diversos procesos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-189-01
2-189-02
2-189-03
2-189-04
2-189-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Longitud efectiva
(mm)
Tamaño
(mm)
Nombre del producto del fabricante Número de modelo del fabricante Especificaciones Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7φ18φ36×57Escala / Lupa 1975 7X1975Diámetro del campo de visión: ø24 mmCon 1 placa de escala estándar (calibrada en 0,1 mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ20φ46×44Escala / Lupa 1983 10X1983Diámetro del campo de visión: ø32 mmCon 1 placa de escala estándar (calibrada en 0,1 mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

15φ13φ35×33Escala / Lupa 2016 15X2016Diámetro del campo de visión: ø20 mmCon 1 placa de escala estándar (calibrada en 0,1 mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

20φ12φ35×23Escala / Lupa 2055 20X2055Diámetro del campo de visión: ø12 mmCon 1 placa de escala estándar (calibrada en 0,1 mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

30φ7φ31×19Escala / Lupa 2037 30X2037Diámetro del campo de visión: ø6 mmCon 1 placa de escala estándar (calibrada en 0,05 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico