(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Archivos surtidos【5 piezas por paquete】

Archivos surtidos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El color de la punta es diferente dependiendo de la aspereza de la presentación, para una fácil identificación (segundo corte / verde, corte suave / amarillo).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3-1789-02
3-1789-04
3-1789-06
3-1789-07
3-1789-09
3-1789-10
3-1789-11
3-1789-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Rugosidad del grano Tipo de detalles Longitud de la hoja
(mm)
Número contenido en un paquete Nombre del producto del fabricante Número de modelo del fabricante

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

215FinoPlano1101 juego (5 piezas)Archivos surtidos HI00503: archivo plano, fino, 1 juego (5 piezas)HI00503

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

215FinoSemicircular1101 juego (5 piezas)Variedad de archivos HA00503: media ronda, archivo fino, 1 juego (5 piezas)HA00503

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

215FinoRedondo1101 juego (5 piezas)Surtido de archivos MA00503: Redondo, archivo fino, 1 juego (5 piezas)MA00503

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

200Segundo cortePlano1001 juego (8 piezas)Archivos surtidos HI00802: Lima plana, media rugosa, 1 juego (8 piezas)HI00802

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

200Segundo corteSemicircular1001 juego (8 piezas)Variedad de archivos HA00802: Media ronda, Lima rugosa media, 1 juego (8 piezas)HA00802

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

8 Días o más

200FinoSemicircular1001 juego (8 piezas)Variedad de archivos HA00803: media ronda, archivo fino, 1 juego (8 piezas)HA00803

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

200Segundo corteRedondo1001 juego (8 piezas)Variedad de archivos MA00802: Redondo, Lima rugosa media, 1 juego (8 piezas)MA00802

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

15 Días o más

200FinoRedondo1001 juego (8 piezas)Archivos surtidos MA00803: Redondo, archivo fino, 1 juego (8 piezas)MA00803

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivos surtidos Modelo del Producto Tipo de herrajes Artículo único / conjunto Bienes embalados
Material SKS-8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico