(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Como tiene perforaciones en forma de cruz, se puede cortar sin usar tijeras.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
3-1643-02 |
3-1643-03 |
3-1643-04 |
3-1643-05 |
Cargando…
Modelo de hoja | Tela abrasiva | Usage Method | Pulido a mano | Abrasivo | Carburo de silicio |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 150 | Longitud(mm) | 230 | Número contenido en un paquete | 1 caja (10 hojas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente