(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Papel de lija occidental【50 piezas por paquete】

Papel de lija occidental
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Granate
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YBS-40S
YBS-50S
YBS-60S
YBS-80S
YBS-100S
YBS-120S
YBS-150S
YBS-180S
YBS-240S
YBS-320S
YBS-400S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

40

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

50

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

100

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

120

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

150

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

180

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

240

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

320

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Granate
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Color Marron oscuro
Número contenido en un paquete(hoja) 50 Materiales base Cw Craft Paper Adhesivo Pegamento / Pegamento
Características Generalmente se llama "papel de lija". G grano abrasivo se aplica a una base de papel artesanal Cw. Este material abrasivo tiene una buena cantidad de rigidez y resistencia a la flexión, por lo que es fácil de usar. Se puede plegar a un tamaño apropiado, cortar con tijeras o rasgar en pedazos más pequeños. Se utiliza para una amplia gama de pulido ligero para bases de madera. Aplicación Para nivelar superficies irregulares y eliminar pintura. Afilado de masilla y pulido de base para revestimiento. Desde el pulido en bruto de pasamanos de madera, marcos de ventanas, herramientas de construcción, muros de contención y muebles hasta el pulido de acabado. Yeso de madera, carpintería para materiales educativos, pulido de juguetes, etc. Notas Exclusivamente para lijado en seco (no se puede utilizar en superficies mojadas). Si se corta, el producto se puede usar con una lijadora eléctrica. Al implementar, use una máscara a prueba de polvo, gafas protectoras, guantes protectores y otros materiales protectores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico