(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones]
· Este es un martillo grande con un revestimiento de goma adherente.
· nominal: 3 libras/10 libras
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CR-08-LBS-2
Este producto se descontinuó el 09-2021
El número de modelo no se puede generar.
Modelo del Producto | Martillo de goma | Cabeza (diámetro)(mm) | 59 | Cabeza (longitud)(mm) | 156 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 900 | Nominal | 8 libras |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente