(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de uretano (mango de fibra de vidrio)

Martillo de uretano (mango de fibra de vidrio)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La estructura sin golpes proporciona una excelente operabilidad y un alto poder de martilleo.
· Adopta un mango de fibra de vidrio para una excelente durabilidad y seguridad.
· Emplea un agarre suave que es resistente al deslizamiento y suave en las manos.
· Resistente al aceite.
· La dureza de la superficie llamativa es de 90 a 95 A.
· Dado que toda la cabeza está moldeada con resina de poliuretano de alta calidad, no hay que preocuparse de crear rasguños mientras golpea.
[Aplicaciones]
· Trabajos generales de construcción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPU-4
TPU-5
TPU-6
TPU-8
TPU-10
TPU-12
TPU-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Nominal Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

701425054 libras366-92032300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

801485055 libras366-92112500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

941589106 libras366-92203700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051789108 libras366-92384700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10519891010 libras366-91735500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12020092012 libras366-91816500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12222092215 libras366-91907800

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Kakeya Material de la cabeza Poliuretano (PU) Manejar el material Fibra de vidrio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico