(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave de trinquete larga - L

Llave de trinquete larga - L
  • Descuento por volumen

[Características]
· La llave de trinquete larga incluye un mango unido al trinquete para accionar las ruedas del trinquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-10-12L
CR-10-13L
CR-12-14L
CR-14-17L
CR-17-19L
CR-19-21L
CR-21-26L
CR-22-24L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

23510×12L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

23510×13L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

23512×14L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

27014×17L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

31217×19L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

31219×21L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

35521×26L
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

35522×24L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico