(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador cuadrado tipo T Destornillador EA613AK-10

Destornillador cuadrado tipo T Destornillador EA613AK-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-zócalo: acero al cromo-vanadio (niquelado), empuñadura: plástico resistente a los golpes
· Longitud del eje - 125 mm
· Ancho de agarre - 100 mm
· Cuadrados. Dimensión: 10 mm
· Diámetro exterior de la punta: 17 mm
· Longitud: 155 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA613AK-10

Número de Parte
EA613AK-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613AK-10 de la serie Destornillador cuadrado tipo T Destornillador EA613AK-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico