(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de carraca - tipo combinación, CR-41-1

Llaves de carraca - tipo combinación, CR-41-1
  • Descuento por volumen

[Características]
· Herramienta utilizada para fijar/quitar pernos, tuercas, etc. Un lado es de tipo abierto y el otro lado es de tipo trinquete.
· Soporta un alto par gracias a un fuerte tratamiento térmico.
· Se ha aplicado cromado para evitar la corrosión de la superficie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-41702-1
CR-41706-1
CR-41775-1
CR-41828-1
CR-41898-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2503/4
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1603/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1365/16
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2867/8
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1939/16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico