(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Prensa de precisión (tipo de rendimiento)

Prensa de precisión (tipo de rendimiento)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NO.90-ST
  • NO.91-ST
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tornillo de banco resistente al desgaste con una tapa y portabrocas de hierro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.90-ST
NO.91-ST
NO.92-ST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño aplicable
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Longitud total
(mm)
Punta de cuchilla Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ø0.1-0.6 (diámetro del eje redondo)4.51056 mm4962485221829
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ø0.1-0.9 (diámetro del eje redondo)5.51108 mm4962485221836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ø0.1-1.2 (diámetro del eje redondo)612010 mm4962485221843

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Características Para taladrar agujeros pequeños o desbarbar. Para taladros extremadamente finos. Este tipo directo es aplicable para taladros con varias longitudes. Material Cuerpo principal: acero al carbono, tapa, mandril: hierro (endurecido)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico