(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador Phillips de precisión

Destornillador Phillips de precisión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Destornillador con mango de plástico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.1110-0X50

Número de Parte
NO.1110-0X50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 0 Longitud del eje L (mm) 50
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Diámetro del mango(mm) 10 Longitud total(mm) 95 Código JAN 4962485011215

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico