(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Set de pipetas de plástico

Set de pipetas de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NO.230
  • NO.231
  • NO.232
  • NO.233
  • NO.234
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un par de pinzas de plástico con excelentes propiedades no magnéticas, aislamiento, resistencia química y resistencia al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.231

Número de Parte
NO.231
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Otro Extremos - Material de consejos Otro
Longitud total(mm) 120 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 9
Tipo de detalles Tipo de punta redondeada Código JAN 4962485096328

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.231 de la serie Set de pipetas de plástico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico