(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Marco para cerca de soldadura, tipo independiente

Marco para cerca de soldadura, tipo independiente

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo de Ruedita
  • Tipo fijo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un marco para soldar la barrera de protección contra la luz.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TF-1015C
TF-1015K
TF-1020C
TF-1020K
TF-1515C
TF-1515K
TF-2015C
TF-2015K
TF-2020C
TF-2020K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del pie Hoja compatible Dimensión interior del marco: horizontal
(mm)
Dimensión interior del marco: altura
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaB15-3100015004989999363241487-53384600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoB15-3100015004989999363333487-53543700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaB-3/B-7100020004989999172058390-69315100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoB-3/B-7100020004989999172010390-69574100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaD15-3150015004989999363258487-53715200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoD15-3150015004989999363340487-53974300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaA15-3200015004989999363296487-54195600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoA15-3200015004989999363357487-54354700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo de RueditaA-3/A-7200020004989999172065390-69736100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tipo fijoA-3/A-7200020004989999172027390-69905200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Tipo de detalles Marco para cerca de soldadura, tipo independiente Diámetro del marco(mm) 28
Especificaciones Estructura de tubo de acero recubierto de resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico