(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de cortina Riel de pantalla de blindaje ligero (marco de aluminio, con ruedas)

Tipo de cortina Riel de pantalla de blindaje ligero (marco de aluminio, con ruedas)

[Características]
· El primer tipo de cortina de la serie de mamparas divisorias de aluminio, este juego incluye un marco y una lámina opaca.
· Protege los ojos de la luz dañina producida durante la soldadura y al mismo tiempo permite que las personas y los objetos se muevan.
· La fuga de rayos de luz nocivos para los ojos a través de las ranuras se puede evitar instalando láminas tipo cortina por duplicado.
· Ideal para entradas de cabinas de soldadura, ventanas para operaciones automáticas de máquinas de soldar, etc.
· Los componentes reducidos en la parte inferior de los marcos permiten pasar mientras se empuja un carro.
[Aplicaciones]
· Para proteger la luz de soldadura y permitir el movimiento de personas y objetos.
· Funcionamiento de soldadores en cabinas blindadas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YS-12SC-KG-DG
YS-12SC-KG-G
YS-12SC-KG-Y
YS-22SC-KG-DG
YS-22SC-KG-G
YS-22SC-KG-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Ancho
(mm)
Dimensión interior del marco: horizontal
(mm)
Cantidad de hoja
(hoja)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)

16 Días o más

Verde oscuro107010004 + 3 (fila posterior + fila delantera)4571163735000768-48605800
1 Pieza(s)

16 Días o más

Verde107010004 + 3 (fila posterior + fila delantera)4571163734997768-48785800
1 Pieza(s)

16 Días o más

Amarillo107010004 + 3 (fila posterior + fila delantera)4571163734980768-48865800
1 Pieza(s)

16 Días o más

Verde oscuro207020008 + 7 (filas posterior y delantera)4571163735062768-49248400
1 Pieza(s)

16 Días o más

Verde207020008 + 7 (filas posterior y delantera)4571163735055768-49328400
1 Pieza(s)

16 Días o más

Amarillo207020008 + 7 (filas posterior y delantera)4571163735048768-49418400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Forma del pie Tipo de Ruedita Altura(mm) 2143
Espesor(mm) 0.35 Dimensión interior del marco: altura(mm) 2071 Material Hoja: cloruro de vinilo
Diámetro del marco(mm) 28 Diámetro de la rueda(mm) 50 Especificaciones Se adquirió el número de prueba de rendimiento a prueba de fuego de la Asociación ignífuga de Japón (AT860027)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico