(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerca de blindaje de luz de soldadura (tipo conectado) con pies fijos

Cerca de blindaje de luz de soldadura (tipo conectado) con pies fijos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo YFBSK
  • Tipo de Frasco
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Crea un ambiente de trabajo cómodo al bloquear los dañinos rayos UV durante la soldadura.
· El marco puede ser montado fácilmente por cualquier persona, ya que es un tipo de ajuste.
· Se puede conectar y agregar a la barrera de protección contra la luz de soldadura (tipo independiente).
· Tipo de pie fijo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
YF1015SK-B
YF1015SK-DG
YF1015SK-GN
YF1015SK-Y
YF1515SK-B
YF1515SK-DG
YF1515SK-GN
YF1515SK-Y
YF2015SK-B
YF2015SK-DG
YF2015SK-GN
YF2015SK-Y
YFASK-B
YFASK-DG
YFASK-GN
YFASK-Y
YFBSK-B
YFBSK-DG
YFBSK-GN
YFBSK-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Altura
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15001000487-56134600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15001000487-56214600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15001000487-56304600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15001000487-56484600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15001500487-57705400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15001500487-57885400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15001500487-57965400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15001500487-58005400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15002000487-59316300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15002000487-59406300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15002000487-59586300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15002000487-59666300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20002000487-60327200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro20002000487-60417200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde20002000487-60597200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo20002000487-60677200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20001000487-61135200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro20001000487-61215200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde20001000487-61305200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo20001000487-61485200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Forma del pie Tipo fijo Espesor del asiento(mm) 0.35
Diámetro del marco(mm) 28 Especificaciones Japan Fire Retardant Association Prueba de rendimiento a prueba de fuego Número adquirido (AT860027) Hoja utilizada, marco de tubo de acero recubierto de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico