(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Valla de protección de luz de soldadura (tipo independiente) con pies fijos

Valla de protección de luz de soldadura (tipo independiente) con pies fijos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo YFBK
  • Tipo YFAK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Crea un ambiente de trabajo cómodo al bloquear los dañinos rayos UV durante la soldadura.
· El marco puede ser montado fácilmente por cualquier persona, ya que es un tipo de ajuste.
· Se puede ampliar combinando con el tipo de conexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
YF1015K-B
YF1015K-DG
YF1015K-GN
YF1015K-Y
YF1515K-B
YF1515K-DG
YF1515K-GN
YF1515K-Y
YF2015K-B
YF2015K-DG
YF2015K-GN
YF2015K-Y
YFAK-B
YFAK-DG
YFAK-GN
YFAK-Y
YFBK-B
YFBK-GN
YFBK-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Altura
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15001000487-55414700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15001000487-55594700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15001000487-55674700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15001000487-55754700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15001500487-57025600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15001500487-57115600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15001500487-57295600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15001500487-57375600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul15002000487-58696400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro15002000487-58776400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde15002000487-58856400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo15002000487-58936400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20002000487-59917400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde oscuro20002000487-60087400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde20002000487-60167400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Amarillo20002000487-60247400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Azul20001000487-60755400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Verde20001000487-60915400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Amarillo20001000487-61055400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Barrera de protección contra la luz de soldadura Forma del pie Tipo fijo Espesor del asiento(mm) 0.35
Diámetro del marco(mm) 28 Especificaciones Japan Fire Retardant Association Prueba de rendimiento a prueba de fuego Número adquirido (AT860027) Hoja utilizada, marco de tubo de acero recubierto de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico