(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de copa para herramientas eléctricas, 1 caja (30 unidades)【30 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cepillo de copa para herramientas eléctricas, 1 caja (30 unidades)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Exhibe su capacidad para desbarbar, eliminar óxido y eliminar pintura.
· Ideal para desbarbado fino después de cortar y moler.
[Aplicaciones]
· Para pulido plano
· Para la prevención de la oxidación, pulido y desbarbado de soldaduras en hierro, acero y metales no ferrosos; para pelar pintura, pulir revestimientos, acabados de bordes y superficies durante procesos de fabricación de caucho, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GCB-75-30P

Número de Parte
GCB-75-30P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Material para el cabello Alambre de acero chapado en latón Diámetro externo(mm) 75
Diámetro del cable(mm) 0.27 Parte de montaje Tornillo Diametro de hilo M10(P1.5)
Número contenido en un paquete 1 caja (30 piezas) Velocidad rotacional máxima(rpm) 12000 Amoladora compatible Diámetro de la muela de 100 mm para herramientas eléctricas.
Diámetro de montaje 71 mm Código JAN 4989999290899 Trusco Code 471-4482
Masa(g) 9150 / caja

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GCB-75-30P de la serie Cepillo de copa para herramientas eléctricas, 1 caja (30 unidades).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico