(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caja de herramientas - maletín de aluminio, resistente al agua, TACB-50

Caja de herramientas - maletín de aluminio, resistente al agua, TACB-50

[Caracteristicas]
· Tipo a prueba de lluvia. Tiene un cuerpo robusto de aluminio que puede usarse incluso en sitios de construcción resistentes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TACB-50

Número de Parte
TACB-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja / baúl de aluminio Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 510×270×290
Masa(g) 4300 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 460 Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 220
Dimensión interior efectiva, altura(mm) 240 Código JAN 4989999322552 Trusco Code 488-7417
Material Cuerpo: aleación de aluminio, Mango: acero, resina PP

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TACB-50 de la serie Caja de herramientas - maletín de aluminio, resistente al agua, TACB-50.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico