(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa de aluminio, para tubos【2 piezas por paquete】

Tapa de aluminio, para tubos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sostiene la pieza de trabajo sin dañar su superficie.
· Accesorio / desprendimiento magnético de un toque a las prensas.
[Aplicaciones]
· Evita el daño causado por apretar la boquilla de la prensa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TVPK-75
TVPK-100
TVPK-125
TVPK-150
TVPK-200
TVPK-250
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Tamaño
(mm)
Masa
(g)
Ancho de tornillo aplicable
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999324129490-035975×29×20120/set75

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999324136490-0367100×29×20160/set100

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

4989999324143490-0375125×29×20200/set125

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999324150490-0383150×29×20240/set150

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999324167490-0391203×29×20320/set203

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

4989999324174490-0405250×29×20400/set250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cantidad de juegos incluidos(pieza) 2 Material (marco) Marco de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico