(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cuerpo resistente para mantener una fuerte fuerza de apriete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LV-100N
Longitud total(mm) | 350 | Trusco Code | 287-0746 | Ancho(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Altura(mm) | 175 | Ancho de la boca(mm) | 104 | Apertura de boca(mm) | 110 |
Profundidad de la boca(mm) | 76 | Fuerza de apriete(kN) | 20 | Dimensión de montaje (H)(mm) | 128 |
Dimensión de montaje (G)(mm) | 74 | Características | Cuerpo resistente para mantener una fuerte fuerza de apriete. | Material (cuerpo principal) | Hierro fundido |
Material (eje) | Hierro fundido | Material (mango) | Hierro fundido | Material (cierre) | Hierro fundido |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LV-100N de la serie Vise de ingeniero (eje cuadrado).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente