(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de mandíbula - Tipo Multipropósito.

Abrazadera de mandíbula - Tipo Multipropósito.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con sus profundas mandíbulas, la abrazadera se puede unir incluso cuando hay objetos en el camino.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H25U6
H30U10
H30U11
H30U15
H40U15
H50U11
H50U15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Bolsillo
(mm)
Dimensiones del marco A
(mm)
Dimensiones del marco B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4102501202210.54989999326772490-12661580
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

51030014025124989999326789490-12742460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53530014030154989999326796490-12823670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60030017540204989999326819490-13047200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70040017540204989999326826490-13127720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

73550014030154989999326802490-12914280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80050017540204989999326833490-13218280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Material de acero laminado en frío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico