(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Caja de herramientas de 2 niveles ST-350

Caja de herramientas de 2 niveles ST-350

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST-350

Número de Parte
ST-350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 340×160×170
Color de la caja Azul Material Acero Características · Caja de herramientas de doble nivel para almacenar piezas en la bandeja superior y herramientas en la unidad base. · Especificaciones profesionales de apertura y cierre automático.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST-350 de la serie Caja de herramientas de 2 niveles ST-350.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico