(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo de corte en pulgadas

Tornillo de corte en pulgadas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de hilo completo (tamaño L: 1,000 mm).
· M8 a M20 están disponibles.
· Corte a la longitud necesaria para su uso.
· La longitud se puede ajustar fácilmente.
· Para trabajos de apriete e instalación ligeros.
· Para varios otros usos también.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BMZ-101000
BMZ-121000
BMZ-161000
BMZ-201000
BMZ-81000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo y tono Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M10 P=1.5530
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M12 P=1.75800
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M16 P=2.01420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M20 P=2.52200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M8 P=1.25360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Longitud total(mm) 1000 Nota Sin calor ni procesamiento de superficie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico