(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - microbroca, flauta semilarga, ADRSL-SV

Brocas enterizas de carburo - microbroca, flauta semilarga, ADRSL-SV
  • Descuento por volumen

Una serie que logra una larga vida estable desarrollada para el mecanizado de agujeros finos en acero. Una broca revestida que admite una amplia gama de materiales, desde acero dulce hasta acero de alta dureza (HRC 50).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ADRSL-SV-0004
ADRSL-SV-0005
ADRSL-SV-0006
ADRSL-SV-0009
ADRSL-SV-0020
ADRSL-SV-0025
ADRSL-SV-0030
ADRSL-SV-0035
ADRSL-SV-0036
ADRSL-SV-0037
ADRSL-SV-0038
ADRSL-SV-0039
ADRSL-SV-0040
ADRSL-SV-0045
ADRSL-SV-0050
ADRSL-SV-0066
ADRSL-SV-0067
ADRSL-SV-0068
ADRSL-SV-0069
ADRSL-SV-0070
ADRSL-SV-0071
ADRSL-SV-0072
ADRSL-SV-0073
ADRSL-SV-0074
ADRSL-SV-0075
ADRSL-SV-0076
ADRSL-SV-0077
ADRSL-SV-0078
ADRSL-SV-0079
ADRSL-SV-0080
ADRSL-SV-0081
ADRSL-SV-0082
ADRSL-SV-0083
ADRSL-SV-0084
ADRSL-SV-0085
ADRSL-SV-0086
ADRSL-SV-0087
ADRSL-SV-0088
ADRSL-SV-0089
ADRSL-SV-0090
ADRSL-SV-0091
ADRSL-SV-0092
ADRSL-SV-0093
ADRSL-SV-0094
ADRSL-SV-0095
ADRSL-SV-0096
ADRSL-SV-0097
ADRSL-SV-0098
ADRSL-SV-0099
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro øD
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.060.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.091.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.387
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.397
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9811
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9911

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38
Tipo de caña Tipo de pivote Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento FCS
Con / sin orificio de aceite NA vástago d(mm) 3 ángulo de la punta(°) 120
Torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) +0~-0.005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico