(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago recto/fresado, para aleación resistente al calor, EZSM

Brocas enterizas de carburo - vástago recto/fresado, para aleación resistente al calor, EZSM
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZSM030
EZSM033
EZSM034
EZSM035
EZSM038
EZSM040
EZSM042
EZSM043
EZSM044
EZSM045
EZSM050
EZSM051
EZSM052
EZSM060
EZSM068
EZSM069
EZSM070
EZSM080
EZSM085
EZSM086
EZSM090
EZSM100
EZSM103
EZSM104
EZSM110
EZSM120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Dimensiones / Ds
(ø mm)
Tolerancia dimensional de diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31568varilla recta30-0.014
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.31871End Mill Shank40-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.41871End Mill Shank40-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.51871End Mill Shank40-0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82073End Mill Shank40-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

42073varilla recta40-0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22378End Mill Shank50-0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32378End Mill Shank50-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.42378End Mill Shank50-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.52378End Mill Shank50-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

52580varilla recta50-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.12882End Mill Shank60-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.22882End Mill Shank60-0.018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

63082varilla recta60-0.018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.83588End Mill Shank70-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.93588End Mill Shank70-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73588varilla recta70-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

84094End Mill Shank80-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.543100End Mill Shank90-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.643100End Mill Shank90-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

945100varilla recta90-0.022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050106varilla recta100-0.022
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.353116End Mill Shank110-0.027
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.453116End Mill Shank110-0.027
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1155116varilla recta110-0.027
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1260122varilla recta120-0.027

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Con / sin orificio de aceite Disponible Tipos de revestimiento detallados Value Coat Características Para aleaciones resistentes al calor (aleaciones resistentes al calor a base de Ni y aleaciones de Ti). Ofrece características de vanguardia adecuadas para aleaciones resistentes al calor como Inconel y aleaciones de titanio.
Aplicación de mecanizado Value Coat / Perforación Especificaciones Ángulo de torsión 30 °, con orificio de lubricación / profundidad efectiva de mecanizado 3xøDc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico