(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de pasadores de junta tórica Impact

Juego de pasadores de junta tórica Impact
  • Descuento por volumen

Una junta tórica de repuesto y un pasador para conectar a los casquillos de impacto.
El juego incluye 1 junta tórica y 1 pasador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OP-8

Número de Parte
OP-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Ancho plano (Dimensión S) 45 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1 Longitud total (talla L)(mm) 45
Establecer contenido Junta tórica x 1, pin x 1 Suplemento Úselo cuando el pin del producto de destino se pierda o se degrade.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OP-8 de la serie Juego de pasadores de junta tórica Impact.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico