(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Broca hexagonal para impacto (pieza individual de broca / tipo de reemplazo)

Broca hexagonal para impacto (pieza individual de broca / tipo de reemplazo)
  • Descuento por volumen

Broca hexagonal para herramientas de impacto para apretar y aflojar pernos hexagonales (tipo de servicio pesado).
[Caracteristicas]
· Use insertando un soporte hexagonal de impacto.
· La punta de la punta se puede reemplazar para su uso, ya que es una llave de tubo de reemplazo.
· Tipo potente que se puede usar con llaves de impacto y herramientas eléctricas.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de montaje y mantenimiento de maquinaria industrial.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BIT21-14
BIT21-17
BIT21-19
BIT21-22
BIT21-24
BIT21-27
BIT27-24
BIT27-27
BIT27-32
BIT27-36
BIT36-27
BIT36-32
BIT36-36
BIT46-41
BIT46-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19143/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19173/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19193/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19223/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19243/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19273/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.4241
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.4271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.4321
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.4361
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.1271-1/2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.1321-1/2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

38.1361-1/2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.1411-1/2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

38.1461-1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Artículo único Otros Utilizar Para el impacto Forma del zócalo Hexagonal para perno de cabeza hueca hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico