(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de enchufe de impacto (Pin 19.0 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PAD-64

Número de Parte
PAD-64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Adaptador de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo Tipo de articulación Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4 Longitud total (talla L)(mm) 54
Peso(g) 310 Características Con pasador de junta tórica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PAD-64 de la serie Adaptador de enchufe de impacto (Pin 19.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico