(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 19.0 mm)

Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 19.0 mm)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar la transmisión de un par elevado sin dañar las esquinas del accionamiento cuadrado del lado de inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

16400M-50

 
Número de Parte
16400M-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de dimensión plana 50 Longitud total (talla L)(mm) 62
Trusco Code 329-9783 Características El accionamiento plano de contacto con la superficie se adopta para garantizar que se propague un par elevado sin dañar las esquinas de la porción de accionamiento cuadrado en la inserción, además de la abertura que contacta el perno y la tuerca (hex.). Accesorio Anillo C
Masa(g) 930

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 16400M-50 de la serie Dado de impacto (tipo hexagonal / ángulo de inserción 19.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico