(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de tornillo BAHCO

Abrazadera de tornillo BAHCO
  • Descuento por volumen

[Características]
· La pieza del tornillo de empuje es resistente y precisa y puede usarse durante muchos años debido a su mecanizado de laminación.
· Es posible un funcionamiento rápido con un mango.
· La cabeza del mango es hexagonal y se puede apretar aún más con una herramienta como una llave.
· El marco tiene una forma especial para que pueda usarse de forma segura sin doblarse ni torcerse.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC-250

Número de Parte
SC-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensiones nominales(mm) 250 Apertura máxima(mm) 252 Profundidad de la mandíbula(mm) 111
Masa(g) 5500 Longitud total del marco(mm) 402 Carga garantizada(tonelada) 6
Tamaño del hexágono del tornillo de empuje(mm) 26 Material S55C/S45C Características La parte del tornillo de empuje es resistente y precisa y puede usarse durante muchos años debido a su mecanizado por laminación. La parte del marco tiene una forma especial, por lo que puede usarse de manera estable sin romperse ni torcerse.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC-250 de la serie Abrazadera de tornillo BAHCO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico