(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de banda de bloqueo

Abrazadera de banda de bloqueo
  • Descuento por volumen

· Material: (Nylon)
· Función 1: Como se puede cerrar con poca fuerza, es fácil de usar incluso para mujeres y personas mayores.
· Función 2: Es ligero porque está fabricado en nailon.
· Nota 1: Este producto es de tipo simplificado. Para una sujeción más segura, utilice una abrazadera de metal o en C.
· Nota 2: No lo utilice para aplicaciones distintas a la sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RHC-130
RHC-170
RHC-240
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Puerto de apertura
(mm)
Longitud total
(mm)
Material Aplicación Función 2 Notas 1 Notas 2 Notas 3 Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30130(Nylon)Para la fijación temporal de carpintería, material de hobby, etc.Es liviano porque está hecho de nylon.Este producto es de tipo simplificado. Para una sujeción más segura, use una abrazadera de metal o C.No lo use para aplicaciones que no sean de sujeción.No lo use con objetos de alta temperatura ya que está hecho de nylon.451321760
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40170(Nylon)Para la fijación temporal de carpintería, material de hobby, etc.Es liviano porque está hecho de nylon.Este producto es de tipo simplificado. Para una sujeción más segura, use una abrazadera de metal o C.No lo use para aplicaciones que no sean de sujeción.No lo use con objetos de alta temperatura ya que está hecho de nylon.6017020100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70240-Trabajo ligero como adherir productos de carpintería.----8824530280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función 1 Debido a que puede bloquearse con poca fuerza, es fácil de usar incluso para mujeres y personas mayores.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico